Publique sus productos
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Los bordes suaves y redondeados y un diseño circular le dan al fregadero Compass un aspecto limpio que se adapta a una variedad de decoraciones. El tamaño pequeño y la forma simétrica de este lavabo lo convierten en una solución elegante para baños pequeños.

    CARACTERISTICAS

    • Pequeño diseño redondo.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Drop-in o bajo montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2298
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosCompass®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)13.25
    • Profundidad (pulgadas)13.25
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks