Publique sus productos
K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway
Kohler

K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway

Traducido por Google,

Una unión perfecta de practicidad y estética, el inodoro Reach Curv presenta un diseño moderno con un sifón con faldón extendido para un diseño más limpio y conectado. Dos botones montados en la parte superior ofrecen la opción de 0,8 o 1,28 galones por descarga. Con la configuración de descarga inferior de 0,8, este inodoro de alta eficiencia y doble descarga puede ahorrar hasta 6000 galones de agua al año en comparación con un inodoro tradicional de 1,6 galones.

CARACTERISTICAS

  • Los inodoros de una pieza integran el tanque y la taza en un diseño uniforme y fácil de limpiar.
  • El tazón alargado compacto ofrece mayor comodidad mientras ocupa el mismo espacio que un tazón de frente redondo.
  • Altura estándar.
  • El actuador de doble descarga de montaje superior ofrece una opción de 0,8 o 1,28 gpf (3,0 o 4,8 lpf).
  • Trampa de 2" (51 mm) completamente vidriada.
  • El sifón con faldón completo simplifica la limpieza.
  • El asiento alargado Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
  • Opción alternativa disponible: Reach Curv con diseño de cable oculto (K-23188-HC).

Instalación

  • Montaje estándar de 12" (305 mm).
  • La línea de suministro se vende por separado.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23188
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosReach™ Curv
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)29.56
  • Ancho (pulgadas)14.87
  • Profundidad (pulgadas)27.56
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets