Publique sus productos
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
    Kohler

    Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit

    Traducido por Google,

    Convierta su ducha en la mejor experiencia tipo spa con el innovador kit combinado de ducha multifunción 2 en 1 Awaken. Un riel giratorio crea opciones prácticamente infinitas para las posiciones del cabezal de la ducha: gire el riel horizontalmente y ajuste el cabezal de la ducha y el cabezal de la ducha de mano para un masaje relajante en los hombros. Gire el riel verticalmente para disfrutar de una experiencia de ducha para el cabello y el cuerpo más tradicional. Tanto el cabezal de ducha como el cabezal de ducha de mano se componen de tres sensaciones de rociado que se adaptan a todos sus estados de ánimo. El combo de ducha 2 en 1 Awaken también cuenta con una función de pausa para ahorrar agua para pausar temporalmente el flujo de agua.

    Características

    • El cabezal de ducha multifunción y la ducha de mano tienen motores de rociado avanzados para brindar tres experiencias: cobertura amplia, rociado intenso y rociado dirigido
    • El rociador de cobertura amplia produce un rociado envolvente para el uso diario
    • El rociador intenso brinda un rociado enérgico ideal para enjuagar el champú del cabello
    • El rociado dirigido es una corriente enfocada para tratar los músculos adoloridos o usarse como un rociador utilitario
    • La función de pausa detiene temporalmente el flujo de agua para conservar el agua mientras se enjabona, afeita o lava con champú
    • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
    • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
    • La caja incluye: Cabezal de ducha, ducha de mano, manguera de metal de 60" (1524 mm)

    Material

    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • El brazo y la brida de la ducha se venden por separado

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23218
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosAwaken®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.35
    • Ancho (pulgadas)13.54
    • Profundidad (pulgadas)10.39
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers