Publique sus productos
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
    Kohler

    K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat

    Traducido por Google,

    La elegante simplicidad de los muebles estilo Shaker inspira el diseño vanguardista y neotradicional de la colección Tresham®. El inodoro alargado de dos piezas Tresham® Comfort Height® está acentuado por un elegante borde que recuerda las molduras arquitectónicas y ofrece un toque ecléctico en las tradiciones estadounidenses clásicas. Este paquete Complete Solution® incluye todo lo necesario para la instalación.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de dos piezas.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
    • Palanca de disparo cromada pulida izquierda.
    • Los inodoros Complete Solution® brindan todo lo que necesita en una sola caja, incluida la taza, el tanque, el asiento, el anillo de cera y los accesorios para el piso.
    • Combina con otros productos de la colección Tresham.

    Tecnología

    • El recipiente AquaPiston® permite que el agua fluya hacia la taza desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
    • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
    • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3" para un rendimiento sin fugas.
    • La descarga del recipiente con un toque ligero requiere una fuerza de actuación menor que una aleta.
    • La válvula de descarga del recipiente AquaPiston® optimiza el rendimiento de la descarga y resiste la deformación y el deterioro.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12" (305 mm).
    • Instalación de conexión rápida de tres pernos.
    • La línea de suministro se vende por separado.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23270
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosTresham® Comfort Height®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30.75
    • Ancho (pulgadas)16.5
    • Profundidad (pulgadas)29
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets