Publique sus productos
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    Un borde limpio y discreto y un fondo plano hacen del lavabo Chord una atractiva opción contemporánea para su baño. El lavabo poco profundo ofrece una elegante alternativa a los diseños tradicionales.

    CARACTERISTICAS

    • Agujero de grifo único.
    • Cuenca poco profunda única.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Buque

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2331-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosChord®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.75
    • Ancho (pulgadas)18.63
    • Profundidad (pulgadas)16.81
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks