Publique sus productos
K-23339-PE01 Damask® One-light pendant
Kohler

K-23339-PE01 Damask® One-light pendant

Traducido por Google,

Influenciada por la forma única de vela de los antiguos frascos de boticario, la colección de iluminación Damask ilumina cualquier espacio con una belleza y un estilo duraderos.

CARACTERISTICAS

  • Derivada de referencias históricas, esta colección de iluminación es compleja y moderna al mismo tiempo.
  • Adecuado para espacios de estar, comedor y cocina, lo que le permite crear una estética de diseño cohesivo en toda su casa.
  • Zócalo de base de candelabro (E12), funciona mejor con bombillas tipo G o T (se venden por separado).
  • Un cable de 10' ofrece muchas opciones de altura.

Material

  • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
  • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de las llaves KOHLER.

Instalación

  • Hardware de instalación incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23339-PE01
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de productosDamask™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)36
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures