Publique sus productos
K-23459-CHLED Components® Eight-light LED chandelier
K-23459-CHLED Components® Eight-light LED chandelier
K-23459-CHLED Components® Eight-light LED chandelier
    Kohler

    K-23459-CHLED Components® Eight-light LED chandelier

    Traducido por Google,

    Una sencilla colección minimalista. Es moderno y puro, lo que le permite crear su propio espacio y definir su propio diseño.

    CARACTERISTICAS

    • Un complemento perfecto para nuestra suite de productos Componentes.
    • Adecuado para espacios de estar, comedor y cocina, lo que le permite crear una estética de diseño cohesivo en toda su casa.
    • El LED integrado regulable emite una hermosa luz a la temperatura de color perfecta.
    • Las varillas verticales ofrecen opciones de altura adicionales.

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de las llaves KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23459-CHLED
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosComponents™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures