Publique sus productos
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
    Kohler

    K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce

    Traducido por Google,

    Una sencilla colección minimalista. Es moderno y puro, lo que le permite crear su propio espacio y definir su propio diseño. Inspirada en una lámpara encajera de 1920 que utilizaba una vela y rodeada de globos de agua para reflejar la luz en toda la habitación; principalmente para cocinar y coser.

    CARACTERISTICAS

    • Un complemento perfecto para nuestra suite de productos Componentes.
    • Adecuado para cualquier espacio habitable, lo que le permite crear una estética de diseño cohesivo en toda su casa.
    • El LED integrado regulable emite una hermosa luz a la temperatura de color perfecta.
    • Esta pieza está diseñada para llenarse con agua destilada o agua de ósmosis inversa (OI) para reflejar la luz en toda la habitación.
    • Se puede colocar hacia arriba o hacia abajo según la configuración de la habitación.
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598.

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de las llaves KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23467-SCLED
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosComponents™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)7.25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures