Publique sus productos
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite integrarse o destacarse según la decoración que la rodea.

Características

  • Una sola manija controla tanto la activación/desactivación como el ajuste de temperatura.
  • Altura del pico de 8" (203 mm)
  • Alcance del pico de 5-3/8" (137 mm)
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Incluye drenaje emergente con varilla elevadora y pieza posterior de 1-1/4" (32 mm)
  • Ideal para aplicaciones de fregadero de embarcaciones
  • Coordina con otros productos de la colección Parallel.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Un solo agujero
  • Las líneas de suministro flexibles preconectadas simplifican la instalación

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23475-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.24
  • Ancho (pulgadas)1.89
  • Profundidad (pulgadas)5.36
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets