Publique sus productos
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    Traducido por Google,

    La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite integrarse o destacarse según la decoración que la rodea.

    Características

    • Una sola manija controla tanto la activación/desactivación como el ajuste de temperatura.
    • Altura del pico de 8" (203 mm)
    • Alcance del pico de 5-3/8" (137 mm)
    • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Incluye drenaje emergente con varilla elevadora y pieza posterior de 1-1/4" (32 mm)
    • Ideal para aplicaciones de fregadero de embarcaciones
    • Coordina con otros productos de la colección Parallel.

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Un solo agujero
    • Las líneas de suministro flexibles preconectadas simplifican la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23475-4N
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosParallel®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.24
    • Ancho (pulgadas)1.89
    • Profundidad (pulgadas)5.36
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets