Publique sus productos
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    Traducido por Google,

    La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite combinarse o destacarse según la decoración que la rodea.

    Características

    • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente
    • Alcance del caño de 5" (127 mm)
    • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Drenaje de metal activado por contacto con cola de 1-1/4"
    • Combina con otros productos de la colección Parallel

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Instalación de tres orificios para centros de 8" - 16"
    • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23484-4N
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosParallel®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.06
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)5
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets