Publique sus productos
Parallel® 24" towel bar
Kohler

Parallel® 24" towel bar

Traducido por Google,

La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite combinarse o destacarse según la decoración que la rodea.

Características

  • barra de 24" (610 mm)
  • Combina con otros productos de la colección Parallel

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Plantilla de instalación y herramientas incluidas

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23525
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)3.63
  • Profundidad (pulgadas)26
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars