Publique sus productos
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    Archer ofrece un atractivo atemporal, combinando elementos sutiles de las técnicas de carpintería de Craftsman y las intrincadas facetas de la joyería. Distinguido por sus bordes biselados y geometría limpia, el lavabo Archer crea una apariencia universal que se adapta a una variedad de estilos de baño.


    CARACTERISTICAS

    • Agujero de grifo único.
    • Lavabo rectangular clásico.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • La combinación consta del lavabo K-2358-1 y el pedestal K-2357.
    • Combina con otros productos de la colección Archer.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Pedestal

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2359-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.25
    • Ancho (pulgadas)20.44
    • Profundidad (pulgadas)23.94
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks