Publique sus productos
K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

Traducido por Google,

La colección Cimarron combina lo mejor del diseño tradicional y contemporáneo para una apariencia versátil que complementa una variedad de estilos de baño. Los bordes biselados y las líneas simples realzan el lavabo de forma única.

CARACTERISTICAS

  • Agujeros de grifo centrales de 4 pulgadas.
  • Drenaje de desbordamiento.
  • La combinación consta del lavabo K-2363-4 y el pedestal K-2364.
  • Combina con otros productos de la colección Cimarron.

Material

  • Porcelana vitrificada.

Instalación

  • Pedestal

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-2362-4
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosCimarron®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34.5
  • Ancho (pulgadas)18.88
  • Profundidad (pulgadas)22.75
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks