Publique sus productos
K-23666-SC01 Modern Farm One-light sconce
K-23666-SC01 Modern Farm One-light sconce
    Kohler

    K-23666-SC01 Modern Farm One-light sconce

    Traducido por Google,

    Inspirándonos en la herencia agrícola de Kohler Co., diseñamos esta colección con una mentalidad moderna para ofrecer una combinación equilibrada de rústico y refinado.

    CARACTERISTICAS

    • Adecuado para cualquier espacio habitable, lo que le permite crear una estética de diseño cohesivo en toda su casa.
    • Zócalo de base de candelabro (E12), funciona mejor con bombillas tipo G16.5 blancas, transparentes o Edison (se venden por separado).
    • Con la rótula integrada, mueva la pantalla para proyectar la luz hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598.

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de las llaves KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23666-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosModern Farm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.75
    • Ancho (pulgadas)8.06
    • Profundidad (pulgadas)8.06
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures