Publique sus productos
Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm

Traducido por Google,

La forma moderna se encuentra con la función moderna: la colección de componentes de KOHLER se define por formas controladas y una precisión absoluta en cada línea y ángulo. Con Components, usted diseña su baño a medida. Elija un caño, manijas y acabado para crear su propia apariencia moderna. Con una angulosidad monumental pero divertida, este caño Row presenta una gran altura que complementa los lavabos estilo vasija. Combínelo con las manijas de fregadero de Components que elija para obtener un diseño personalizado.

Características

  • Alcance del caño de 6-11/16" (170 mm)
  • La altura alta es ideal para fregaderos estilo recipiente.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • El flujo laminar ofrece una elegante corriente de agua.
  • Incluye drenaje de metal activado por contacto con cola de 1-1/4"
  • Para usar con los componentes K-77974-4, K-77974-8, K-77974-9 o K-77963-8A manijas de llave (se venden por separado)
  • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

Instalación

  • Válvula extendida o remota

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23887
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.37
  • Ancho (pulgadas)2.36
  • Profundidad (pulgadas)6.64
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets