Publique sus productos
Kelston® Pedestal sink base
Kohler

Kelston® Pedestal sink base

Traducido por Google,

Este pedestal de Kelston® combina elementos arquitectónicos clásicos con líneas contemporáneas audaces para crear un diseño que funciona bien en una amplia gama de decoraciones de baño. Combine este pedestal con el lavabo Kelston® para obtener un lavabo de pedestal completo.

Características

  • Se combina con el lavabo K-24051 para crear el lavabo de pedestal K-24050 Kelston
  • Combina con otros productos de la colección Kelston.

Material

  • porcelana vitrificada

Instalación

  • Pedestal

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-24052
  • Familia de productoSink Accessories
  • Grupo de productosKelston®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28.99
  • Ancho (pulgadas)7.46
  • Profundidad (pulgadas)7.78
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Descripción Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties