Publique sus productos
Riff™ 5" cabinet pull
Kohler

Riff™ 5" cabinet pull

Traducido por Google,

Inspirada en la arquitectura francesa y española del histórico sur de Estados Unidos, la colección de grifos y accesorios para baño Riff ofrece un toque contemporáneo al diseño tradicional. Este tirador para gabinete combina artesanía de calidad con líneas distintivas y clásicas para elevar su espacio con una sensación atemporal. Ofreciendo un alto diseño, la colección Riff es un verdadero clásico moderno.

Características

  • Combina con otros productos de la colección Riff.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Material de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-24435
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosRiff™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.12
  • Ancho (pulgadas)6.12
  • Profundidad (pulgadas)1.74
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware