Publique sus productos
Tone™ 5" cabinet pull
Kohler

Tone™ 5" cabinet pull

Traducido por Google,

Con líneas limpias y una base suave en forma de lágrima, la colección de llaves y accesorios para baño Tone presenta una nueva versión del estilo moderno de mediados de siglo. Este atractivo diseño, donde el minimalismo se encuentra con la calidez, encaja perfectamente en cualquier espacio. Junto con una funcionalidad bien pensada, la colección Tone es una belleza dinámica.

Características

  • Tirador de gabinete de 5" (127 mm).
  • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha Tone para completar su baño.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Material de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-24439
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosTone™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.61
  • Ancho (pulgadas)5.61
  • Profundidad (pulgadas)1.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware