Publique sus productos
K-14456 Stillness® Towel ring
Kohler

K-14456 Stillness® Towel ring

Traducido por Google,

Traiga líneas limpias y tranquilas y un estilo aerodinámico a su baño con los accesorios Stillness. Este anillo de latón macizo se monta en la pared, manteniendo su toalla de mano al alcance de la mano y permitiéndole coordinar la decoración de su baño hasta el más mínimo detalle.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de latón macizo para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con los grifos y accesorios Stillness.

Instalación

  • Herramientas para la instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-14456
  • Familia de productoTowel Ring
  • Grupo de productosStillness®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)8.88
  • Profundidad (pulgadas)2.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
  • Descripción Uniclass 2015Towel rings
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars