Publique sus productos
Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm

Traducido por Google,

La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite integrarse o destacarse según la decoración que la rodea.

Características

  • Cabezal de ducha de función única con 48 boquillas y rociador de 5" (127 mm) de diámetro
  • Rociador optimizado para un máximo rendimiento
  • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
  • Coordina con otros productos de la colección Parallel.

Tecnología

  • La tecnología de inducción de aire Katalyst® infunde agua con aire, creando gotas más grandes para un rociado más potente.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Conexión 1/2 -14 NPT
  • El brazo y la brida de ducha se venden por separado
  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-24805
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.13
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers