Publique sus productos
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Traducido por Google,

    Complete las tareas de la cocina con más facilidad y eficiencia. Este grifo de cocina Purist® combina una forma arquitectónica fuerte con características adaptadas de las cocinas profesionales más ocupadas. El rociador desplegable de tres funciones le permite recorrer una variedad de tareas con solo tocar un botón: un chorro aireado para enjuagar, un rociador Sweep® para limpiar y una función Boost para llenar rápidamente ollas y jarras.

    Características

    • Grifo de estilo profesional con una manguera revestida fácil de limpiar y un serpentín extraíble.
    • Exclusivo cabezal rociador de tres funciones con rociador Sweep®, tecnología Boost y chorro aireado.
    • El mango gira 90 grados hacia adelante para evitar el contacto con el protector contra salpicaduras.
    • El rociador Sweep® crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior.
    • La tecnología Boost aumenta el caudal en un 30 % con solo pulsar un botón.
    • El brazo de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (galones por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Orificio único.
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-24982
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosPurist®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)23.81
    • Ancho (pulgadas)2.25
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets