Publique sus productos
K-25097-RA Kingston™ Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever
Kohler

K-25097-RA Kingston™ Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever

Traducido por Google,

El inodoro de dos piezas Kingston™ está diseñado con precisión para ofrecer un rendimiento sin concesiones y una forma hermosa para instalaciones comerciales y de hospitalidad. La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones, potencia de enjuague y facilidad de servicio simple. Este inodoro de alta eficiencia con la etiqueta WaterSense® le brinda ahorros anuales de agua y puede contribuir a obtener créditos LEED®.

CARACTERISTICAS

  • Ideal para instalaciones comerciales.
  • Diseño de dos piezas.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf).
  • Palanca de disparo cromada pulida derecha de metal duradero.
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
  • Sello de silicona de fácil mantenimiento.
  • Protector sanitario donde se unen el tazón y el tanque para facilitar la limpieza.
  • Los pernos encapsulados evitan la oxidación y la corrosión.
  • La combinación consta del tazón K-25096 y el tanque K-25100-RA.

Tecnología

  • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
  • La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones y potencia de enjuague para una taza limpia.
  • El recipiente Class Five® permite que el agua fluya fuera del tanque desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.
  • La relación 3:2 de la válvula de descarga aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
  • El diseño duradero del recipiente tiene un 90 % menos de material de sellado expuesto que una aleta de 3" para un rendimiento sin fugas.

Instalación

  • Instalación de conexión rápida de tres pernos.
  • Montaje estándar de 12" (305 mm).
  • El asiento y la línea de suministro se venden por separado.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-25097-RA
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosKingston™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)29.5
  • Ancho (pulgadas)18.75
  • Profundidad (pulgadas)27.87
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets