Publique sus productos
K-25196 Angle Touchless foaming soap dispenser, AC-powered
Kohler

K-25196 Angle Touchless foaming soap dispenser, AC-powered

Traducido por Google,

Este dispensador de jabón en espuma sin contacto de alta capacidad Angle de 54 onzas está listo para abordar aplicaciones de alto tráfico. Con una construcción de latón macizo, este dispensador alimentado por CA está equipado con una luz sobre el mostrador para avisarle cuando el suministro de jabón es bajo y un sensor resistente al vandalismo para evitar el desperdicio de jabón.

CARACTERISTICAS

  • El volumen de dispensación de jabón se puede ajustar a 0,8 ml, 1,2 ml, 1,6 ml o 2,0 ml.
  • 54 onzas (1600 ml) depósito de jabón de alta capacidad.
  • Opcional 27 oz. Depósito de jabón de baja capacidad (800 ml) (se vende por separado).
  • Rango del sensor ajustable de 1" a 4" (25,4 a 101,6 mm). Establecido por defecto en aproximadamente 2-3/4" (69,5 mm).
  • El modo de mantenimiento/limpieza se activa durante 30 segundos cuando el sensor se bloquea durante 10 segundos.
  • El sensor antivandálico retrasa la dispensación durante veinte segundos si se activa 4 veces en menos de 5 segundos.
  • Indicador de bajo nivel de jabón sobre el mostrador.
  • Fácil recarga debajo del mostrador.
  • Operación con alimentación de CA, sin baterías para reemplazar.
  • Requiere jabón en espuma de baja viscosidad (1-20 cps o gr/ms) sin partículas en suspensión. Consulte la Guía de instalación o la Guía de uso y mantenimiento para obtener recomendaciones específicas de jabón.
  • Kohler Soap (se vende por separado) recomendado para optimizar el rendimiento y la longevidad.

Material

  • Construcción de latón fundido para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • El kit opcional de hardware de montaje empotrado profundo para encimeras de más de 2" (50,8 mm) de espesor y menos de 4-1/2" (114,3 mm) de espesor se vende por separado.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-25196
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAngle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.87
  • Ancho (pulgadas)3.18
  • Profundidad (pulgadas)5.62
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers