Publique sus productos
K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull
Kohler

K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Con líneas elegantes y ángulos cuadrados, los tiradores de cajón Lodern han sido perfectamente diseñados para la elegante colección de gabinetes contemporáneos. Ya sea que funcione como una sola unidad de herrajes en gabinetes más pequeños o se alinee como un grupo para formar una sola barra decorativa en gabinetes más grandes con múltiples cajones, los herrajes Lodern acentúan con un elegante estilo minimalista. Elija entre acabados metálicos contrastantes audaces o más sutiles.


Características
  • Combina con los muebles de tocador Lodern y las encimeras de tocador de cuarzo Silestone® para completar tu baño.
Material
  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
Instalación
  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27939
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosLodern™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.56
  • Ancho (pulgadas)14.56
  • Profundidad (pulgadas)1.37
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware