Publique sus productos
Broadwood™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Broadwood™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

Traducido por Google,

Este asiento de inodoro Broadwood tiene un diseño de una sola bisagra para facilitar la limpieza. Hecho de madera moldeada por compresión para una apariencia y sensación sustanciales, el asiento se adapta a la mayoría de los inodoros alargados de una o dos piezas con líneas simples que complementan una variedad de diseños de inodoros. La tecnología Quiet-Close hace que el ambiente del baño sea más silencioso.

Características

  • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan los portazos
  • La cubierta de una sola bisagra simplifica la limpieza
  • La madera moldeada por compresión brinda una apariencia que no se puede lograr con otros materiales de asiento
  • Bisagras de plástico a juego
  • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

Material

  • madera moldeada

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-25881
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosBroadwood™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.01
  • Ancho (pulgadas)14.18
  • Profundidad (pulgadas)19.51
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats