Publique sus productos
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
    Kohler

    K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow

    Traducido por Google,

    Capture el estilo de baño contemporáneo con este lavabo de acero inoxidable. Instalado con una encimera sólida, Bachata presenta un lavabo suavemente curvado con un acabado de espejo reluciente. Un desagüe de desbordamiento de cuatro cuadrados agrega un detalle moderno único.

    CARACTERISTICAS

    • Lavabo ovalado.
    • Drenaje de desbordamiento único.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Se adapta al recorte de encimera estándar de 14 x 17 pulgadas.

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 20.

    Instalación

    • Drop-in o bajo montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2609-MU
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosBachata®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.37
    • Ancho (pulgadas)16.68
    • Profundidad (pulgadas)19.87
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks