Publique sus productos
Statement™ Round 14" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 14" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 14" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 14" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 14" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 14" single-function rainhead, 2.5 gpm
    Kohler

    Statement™ Round 14" single-function rainhead, 2.5 gpm

    Traducido por Google,

    Disfrute de una ducha que simula una tormenta de verano, todo sin derrochar el exceso de rociado. Este rociador de lluvia redondo contemporáneo de 14" cuenta con cobertura total con tecnología de inducción de aire Katalyst, que mezcla de manera eficiente el aire y el agua para producir gotas de agua grandes y brindar una experiencia de rociado superior potente, consistente y completa. coordine con muchos grifos y accesorios KOHLER.

    Características

    • El cabezal de lluvia redondo de función única cuenta con cobertura total con tecnología Katalyst, una experiencia de rociado ideal para enjuagar el champú del cabello
    • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
    • Sprayface optimizado para un rendimiento máximo

    Tecnología

    • La tecnología de inducción de aire Katalyst® infunde agua con aire, creando gotas más grandes para un rocío más potente

    Material

    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Conexión 1/2 -14 NPT
    • Requiere brazo de ducha tipo lluvia de una sola función y brida (se vende por separado)

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26292
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosStatement™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.97
    • Ancho (pulgadas)13.9
    • Profundidad (pulgadas)13.9
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers