Publique sus productos
Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm
Kohler

Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm

Traducido por Google,

Cree una experiencia de ducha única, memorable y similar a la de un spa para dos con este brazo arqueado de cabezal de lluvia doble para montaje en el techo. Influenciado por el icónico diseño de hogar moderno, el brazo de cabezal de lluvia doble de 14½" x 22" brinda una experiencia de ducha múltiple única, si lo desea, cuando se combina con dos cabezales de lluvia o una combinación de cabezal de lluvia/ducha de mano y manguera (cada uno se vende por separado ). Con una construcción de latón duradero y un diseño minimalista, este accesorio para ducha es lo suficientemente versátil para cualquier entorno de ducha personalizado o tradicional.

Características

  • Brazo de ducha doble arqueado de 14-1/2" x 22" (370,5 x 563 mm)
  • Compatible con dos cabezales de lluvia de función única o un cabezal de lluvia de función única y una ducha de mano de varilla con manguera (los componentes se venden por separado)
  • Los brazos pueden operar individualmente o juntos al mismo tiempo

Material

  • La construcción de latón garantiza durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Requiere válvula y desviador o válvula multipuerto (se vende por separado)
  • Conexión 1/2 -14 NPT
  • Montaje en techo

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26305
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosStatement™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.59
  • Ancho (pulgadas)22.16
  • Profundidad (pulgadas)2.15
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties