Publique sus productos
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Traducido por Google,

Kohler tiene todo lo que necesita para crear un espacio de ducha extraordinario, hasta los accesorios. El reposapiés Statement añade comodidad y conveniencia para afeitarse y lavarse. En ángulo con un borde y una parte superior texturizada, este resistente reposapiés se fija al marco de la pared de la ducha. Disponible en acabados KOHLER coordinados.

Características

  • Repisa/reposapiés para afeitarse para mayor comodidad
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) repisa de media luna en ángulo con borde
  • Combina con otros productos de la colección Statement.
  • La superficie ligeramente texturizada evita que el pie se deslice
  • Incluye hardware de instalación

Material

  • Construcción de plástico
  • Soporte y moldura de metal premium

Instalación

  • Instalación de solo ducha de montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26306
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosStatement™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.33
  • Ancho (pulgadas)11.81
  • Profundidad (pulgadas)5.04
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties