Publique sus productos
Statement™ Shower arm and flange
Kohler

Statement™ Shower arm and flange

Traducido por Google,

Los productos de ducha KOHLER ofrecen un suministro de agua de lujo para cualquier entorno de ducha personalizado o tradicional. Este brazo de ducha de ángulo recto para montaje en pared con brida posiciona perfectamente el flujo de agua para una experiencia de ducha placentera. El diseño limpio y minimalista lo hace lo suficientemente versátil para adaptarse a cualquier configuración de baño.

Material

  • La construcción de latón garantiza durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en pared
  • Conexión 1/2 -14 NPT

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26318
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosStatement™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.97
  • Ancho (pulgadas)2.16
  • Profundidad (pulgadas)5.8
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties