Publique sus productos
Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange

Traducido por Google,

Los productos de ducha KOHLER ofrecen un suministro de agua de lujo para cualquier entorno de ducha personalizado o tradicional. Este brazo de rociador de lluvia de 10" con reborde proporciona un montaje de techo sólido para rociadores de lluvia de dos funciones. Con una construcción de latón duradero y un diseño minimalista, este accesorio de ducha es lo suficientemente versátil para cualquier diseño de baño.

Características

  • Compatible solo con cabezales de lluvia de dos funciones
  • Brazo de lluvia de 10" (254 mm)

Material

  • La construcción de latón garantiza durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Roscas de entrada 1/2-14 NPT
  • Conexiones de salida de ajuste deslizante a cabezal de lluvia
  • Montaje en techo

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26326
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosStatement™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.75
  • Ancho (pulgadas)4.56
  • Profundidad (pulgadas)2.75
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties