Publique sus productos
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    El enfoque minimalista del fregadero Bryant Oval evoca una elegancia informal. Atractivo y asequible, este diseño versátil es una opción ideal para los estilos de baño tradicionales y contemporáneos.

    CARACTERISTICAS

    • Agujero de grifo único.
    • Lavabo ovalado.
    • Drenaje de desbordamiento.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Entrar un momento.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2699-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosBryant®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.62
    • Ancho (pulgadas)16.5
    • Profundidad (pulgadas)20.12
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks