Lujosos sin disculpas y verdaderamente inolvidables, los grifos y accesorios para baño de Ocasión se inspiran en el glamour y la extravagancia de Hollywood de la década de 1960. Diseñada según las elegantes líneas de vestimenta de la época y los atrevidos diseños de automóviles, la colección Occasion refleja una elegante elegancia con acentos pentagonales distintivos, bases facetadas, líneas fluidas y bordes delicados. Combinando un diseño clásico con detalles modernos, la ducha de mano de una sola función en forma de pentágono Occasion cuenta con 45 boquillas y una experiencia de rociado de Cobertura Completa con Katalyst para una ducha tan indulgente como moderna, todo mientras se conserva el agua. Combínelo con el soporte para ducha de mano, el cabezal de ducha y otros accesorios a juego para crear su diseño de baño exclusivo.
Características
- La ducha de mano de una sola función brinda un rocío completo y constante, independientemente de la presión del agua
- La cobertura total con la tecnología Katalyst brinda una experiencia de rociado que empapa, ideal para enjuagar el champú del cabello
- El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
- Sprayface optimizado para un rendimiento máximo
- Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 80 psi (5,5 bar)
- Parte de la colección de accesorios y grifería para baño Ocasión
Tecnología
- La tecnología de inducción de aire Katalyst® infunde agua con aire, creando gotas más grandes para un rocío más potente
Material
- Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
- Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre
Conservación de agua y reembolsos
- Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®
Instalación
- Entrada y salida G 1/2
- Requiere manguera de ducha (se vende por separado)
- Se requiere soporte o barra deslizante para la instalación de montaje en pared
- Soporte de montaje en plataforma requerido para la instalación de montaje en plataforma