Publique sus productos
Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange
Kohler

Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange

Traducido por Google,

Lujosos sin complejos y verdaderamente inolvidables, los grifos y accesorios de baño de Ocasión se inspiran en el glamour y la extravagancia de Hollywood de los años 60. Diseñada según las elegantes líneas de vestimenta y los atrevidos diseños de automóviles de la época, la colección Ocasión refleja elegante elegancia con distintivos acentos pentagonales, bases facetadas, líneas fluidas y bordes delicados. El brazo de ducha de pared Ocasión con brida pentagonal posiciona perfectamente el agua para una experiencia de ducha placentera. Coordine con el cabezal de lluvia, las molduras de válvulas, las manijas y otros accesorios de Ocasión para crear su diseño de baño exclusivo.

Características

  • 15" (381 mm) x 2-3/4" (70 mm) x 2-3/4" (70 mm)
  • Parte de la colección de accesorios y grifos de baño Ocasión.

Material

  • Construcción metálica duradera
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Conexión 1/2 -14 NPT
  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27126
  • Familia de productoShower Fittings
  • Grupo de productosOccasion®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.71
  • Ancho (pulgadas)2.72
  • Profundidad (pulgadas)14
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties