Publique sus productos
K-27363 Draft® Robe hook
Kohler

K-27363 Draft® Robe hook

Traducido por Google,

Diseñe su propio almacenamiento de baño con la colección Draft, un sistema modular de estilo contemporáneo que funciona para usted y su espacio individual. Este gancho para bata combina con otros accesorios Draft, por lo que puede crear un paisaje de pared personalizado para almacenar, colgar y exhibir artículos esenciales para el baño. Con una variedad de acabados y tamaños, el sistema Draft es fácil de expandir a medida que cambian sus necesidades.

Características

  • Se monta en la pared para colgar convenientemente batas y toallas.
  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con otros productos de la colección Draft.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27363
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDraft™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.31
  • Ancho (pulgadas)2.37
  • Profundidad (pulgadas)0.81
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks