Publique sus productos
Riff™ Single-handle bathroom sink faucet
Kohler

Riff™ Single-handle bathroom sink faucet

Traducido por Google,

Inspirada en la arquitectura francesa y española del histórico sur de Estados Unidos, la colección de grifos para baño Riff ofrece un toque contemporáneo al diseño tradicional. Las distintivas líneas cuadradas elevarán su espacio con una sensación atemporal. La colección Riff, que ofrece un gran diseño combinado con una funcionalidad bien pensada, es un verdadero clásico moderno.

Características

  • Un solo mango controla tanto la activación de encendido/apagado como los ajustes de temperatura.
  • Alcance del caño de 5" (127 mm).
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Desagüe clicker con cola y rebosadero.
  • Combina con otros productos de la colección Riff.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en cubierta.
  • Agujero único.
  • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación.

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27400-4N
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosRiff™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.81
  • Ancho (pulgadas)6.72
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets