Publique sus productos
Riff® Wall-mount bath spout
Kohler

Riff® Wall-mount bath spout

Traducido por Google,

Inspirada en la arquitectura francesa y española del histórico sur de Estados Unidos, la colección de grifos para baño Riff ofrece un toque contemporáneo al diseño tradicional. Las distintivas líneas cuadradas elevarán su espacio con una sensación atemporal. La colección Riff, que ofrece un gran diseño combinado con una funcionalidad bien pensada, es un verdadero clásico moderno.

Características

  • Caño sin desviador con conexión deslizante
  • Alcance del caño de 7-13/16" (198 mm)
  • Diámetro máximo del orificio de 1-1/4" (31,8 mm)
  • Combina con otros productos de la colección Riff.

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Montaje en pared

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-27407
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosRiff™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.1
    • Ancho (pulgadas)3
    • Profundidad (pulgadas)7.8
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets