Publique sus productos
Riff® 18" towel bar
Kohler

Riff® 18" towel bar

Traducido por Google,

Inspirada en la arquitectura francesa y española del histórico sur de Estados Unidos, la colección de grifos y accesorios para baño Riff ofrece un toque contemporáneo al diseño tradicional. Este toallero combina artesanía de calidad con líneas distintivas y clásicas para elevar su espacio con una sensación atemporal. Ofreciendo un alto diseño, la colección Riff es un verdadero clásico moderno.

Características

  • barra de 18" (457 mm)
  • Combina con otros productos de la colección Riff.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27409
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosRiff™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.66
  • Ancho (pulgadas)18
  • Profundidad (pulgadas)4.01
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars