Publique sus productos
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
    Kohler

    K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce

    Traducido por Google,

    Inspirada en el estilo de vida con temática ecuestre y su diseño de interiores, la colección de iluminación Terret ofrece una perspectiva actualizada de lo que se originó en las fincas aristocráticas inglesas. Una colección hecha a medida para toda la casa que presenta formas y texturas de vidrio únicas, detalles metálicos decorativos y acabados clásicos, Terret presenta influencias clásicas de caballos y establos para el espacio moderno.

    Características

    • Las pantallas de vidrio de forma única se cruzan con anillos y varillas de metal decorativos en diseños inspirados en los caballos.
    • Una gran pieza para casi cualquier espacio: baño principal, baño de invitados, pasillo o al lado de la cama.
    • Requiere una bombilla con base mediana (E26); Se recomienda bombilla tipo A o G (se vende por separado).
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598.

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-27741-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosTerret™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.91
    • Ancho (pulgadas)7.04
    • Profundidad (pulgadas)8.44
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures