Publique sus productos
PureWash® E815 Round-front bidet toilet seat with remote control
Kohler

PureWash® E815 Round-front bidet toilet seat with remote control

Traducido por Google,

Actualice su inodoro actual con la frescura de la limpieza personal combinada con la comodidad de un control remoto portátil. El asiento de inodoro con bidé PureWash E815 tiene un diseño elegante y aerodinámico que se adapta a la mayoría de los inodoros con frente redondo y utiliza agua caliente relajante para brindar un mayor nivel de limpieza e higiene. La innovadora varilla de bidé giratoria de tres lados ofrece tres modos de rociado para una personalización y comodidad avanzadas. Ajuste la temperatura del agua, el rociador y el asiento con calefacción con el control remoto y guarde sus configuraciones favoritas para facilitar su uso.

Características

  • Elegante control remoto portátil con dos ajustes preestablecidos programables por el usuario
  • Los modos de lavado delantero y trasero proporcionan agua tibia para la limpieza.
  • Posición de la boquilla ajustable en tres niveles, temperatura del agua y presión del agua.
  • La varilla del bidé gira para ofrecer tres modos de rociado de limpieza personal; corriente, niebla y niebla de aire
  • La varilla de acero inoxidable se limpia automáticamente antes y después de cada uso.
  • La función de lavado 3D oscila el rociador hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado
  • El modo Spa Spray activa el rociado de aire mientras cambia automáticamente la temperatura del agua para un rocío cómodo.
  • El rociado Boost ajusta automáticamente el modo de rociado trasero a la presión más alta
  • El modo infantil con lavado suave y delicado proporciona una experiencia segura
  • Asiento calefactado con ajustes de temperatura ajustables
  • Sistema de secado por aire caliente con ajustes de temperatura ajustables
  • Desodorización automática con filtro de carbón para control de olores.
  • El modo de ahorro de energía monitorea el uso y ajusta la configuración del asiento con calefacción para ahorrar energía.
  • Funcionalidad Quiet-Close™ para evitar que el asiento se golpee
  • Los protectores Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar
  • La funcionalidad Quick-Release™ permite retirar el asiento fácilmente del inodoro para una limpieza cómoda
  • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera de su embalaje original.
  • Se adapta a la mayoría de los inodoros con frente redondo

Material

  • Construcción de plástico

Instalación

  • Requiere conexión a la línea de suministro de agua del inodoro. Todas las mangueras y conexiones están incluidas.
  • Requiere un circuito eléctrico GFCI dedicado (120 V, 15 A, 60 Hz)

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-28118
  • Familia de productoToilet Seats
  • Grupo de productosPureWash®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.66
  • Ancho (pulgadas)15.7
  • Profundidad (pulgadas)20.15
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats