Publique sus productos
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
    Kohler

    Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm

    Traducido por Google,

    Combinando formas arquitectónicas simples con líneas sensuales, la colección de grifos para baño Venza combina elementos de diseño orgánico con una geometría minimalista y nítida. Este grifo para lavabo de baño ejemplifica los contornos de la colección Venza. En Kohler, nos dedicamos a ayudarlo a crear el espacio de baño de sus sueños.

    Características

    • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente
    • Alcance del caño de 5-1/2" (140 mm)
    • Caudal máximo de 1,0 gpm (3,8 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Drenaje clicker con cola
    • Combina con otros productos de la colección Venza.

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Conservación de agua y reembolsos

    • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

    Instalación

    • Montaje en cubierta
    • Para centros de 8" - 16" (203 - 406 mm)
    • Las manijas están preensambladas en las válvulas para simplificar la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28125-4K
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosVenza™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.55
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)5.4
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets