Publique sus productos
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
    Kohler

    K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve

    Traducido por Google,

    Este sencillo y minimalista botón remoto de encendido/apagado es una forma sencilla de activar la ducha sin tener que intervenir. Diseñado para funcionar a la perfección con su sistema de ducha digital Anthem, el botón de montaje en pared actúa como un control de potencia secundario. Se empareja con la válvula termostática digital a través de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®.

    Características

    • Actúa como un control auxiliar para el sistema de ducha digital Anthem.
    • Se empareja con su válvula termostática digital usando la tecnología inalámbrica Bluetooth®.
    • Proporciona un accionamiento simple de encendido/apagado de las salidas de la ducha.
    • Diseño elegante y minimalista.

    Instalación

    • Montaje en pared.
    • Diseñado para el exterior del espacio de ducha.
    • Incluye hardware de montaje.
    • Requiere válvula digital Anthem (K-28209, K-28210, K-28211 o K-28212) y control digital Anthem (K-28214), cada uno vendido por separado.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28213
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosAnthem™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.25
    • Ancho (pulgadas)2.25
    • Profundidad (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-37 17 13 19
    • Título OmniClass Speakers