Publique sus productos
Components® Soap/lotion dispenser
Kohler

Components® Soap/lotion dispenser

Traducido por Google,

Elegante y minimalista, la colección Components irradia sofisticación tranquila. Las líneas fuertes y seguras crean siluetas audaces y distintivas acentuadas por detalles de diseño refinados. Este dispensador de jabón y loción de Components le permite almacenar su jabón para platos, jabón de manos o loción para manos justo donde lo necesita mientras mantiene su mostrador ordenado. Disponible en una variedad de acabados para coordinar con los grifos KOHLER.

Características

  • Tiene capacidad para hasta 16 onzas de jabón o loción; recargable desde arriba
  • Una mayor longitud de hilo es adecuada para usar con encimeras más gruesas.
  • Coordina con otros productos de la colección Components.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-28293
  • Familia de productoSoap Dispensers
  • Grupo de productosComponents®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.34
  • Ancho (pulgadas)1.81
  • Profundidad (pulgadas)2.88
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers