Publique sus productos
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    La geometría única de Ledges crea una apariencia moderna y funcional. Las repisas de la superficie húmeda flanquean ambos lados de este lavabo suavemente inclinado, lo que brinda espacio de trabajo adicional y almacenamiento para artículos cotidianos como cepillos de dientes y lentes de contacto.

    CARACTERISTICAS

    • Cuenca suavemente curvada.
    • Dos cornisas laterales.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Bajo montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2838
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosLedges®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6
    • Ancho (pulgadas)16.12
    • Profundidad (pulgadas)22.5
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks