Publique sus productos
SpaViva™ Two-function handshower, 2.5 gpm
Kohler

SpaViva™ Two-function handshower, 2.5 gpm

Traducido por Google,

Mejore su experiencia de aseo con la ducha de mano SpaViva. Esta ducha de mano presenta el poder de limpieza de poros del rociador MicroBubble y al mismo tiempo ofrece un rociador Katalyst de cobertura total que retiene más calor con cada gota. Un mango extensible se ajusta fácilmente con solo presionar un botón para limpiar eficazmente las áreas difíciles de alcanzar y rejuvenecer la piel de la cabeza a los pies. Mejore su rutina de cuidado personal con el dispositivo de limpieza todo en uno SpaViva (se vende por separado) y disfrute de una experiencia de ducha tipo spa en la comodidad de su hogar.

Características

  • La ducha de mano multifunción con motor de rociado avanzado brinda dos experiencias de rociado: cobertura total con Katalyst® y MicroBubble
  • La cobertura total con la tecnología de inducción de aire Katalyst® brinda una experiencia de rociado empapado, ideal para enjuagar el champú del cabello.
  • El spray MicroBubble infunde pequeñas burbujas en el agua para ayudar a limpiar los poros y dejar la piel con una sensación de frescura.
  • Transición fácil entre pulverizaciones con botones de control en la cara del pulverizador
  • El mango se extiende 2-5/8" (67 mm) con solo presionar un botón para lavar áreas difíciles de alcanzar
  • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm)
  • Se combina con el dispositivo de limpieza todo en uno SpaViva™ K-28683 (se vende por separado)

Tecnología

  • La tecnología de inducción de aire Katalyst® infunde agua con aire, creando gotas más grandes para un rociado más potente.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Requiere manguera de ducha (se vende por separado)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-28681-Y
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de productosSpaViva™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.62
  • Ancho (pulgadas)5.12
  • Profundidad (pulgadas)2.76
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers