Publique sus productos
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
    Kohler

    SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm

    Traducido por Google,

    La ducha de mano SpaViva y el dispositivo de limpieza todo en uno son el par ideal para revolucionar su rutina de cuidado personal en la ducha. La ducha de mano presenta el poder de penetración de los poros del rociador MicroBubble y al mismo tiempo ofrece un rociador Katalyst de cobertura total que retiene más calor con cada gota. El dispositivo de limpieza todo en uno se acopla magnéticamente al centro de la ducha de mano y cuenta con una gama de accesorios versátiles, que incluyen un cepillo facial, un cepillo corporal, un exfoliante corporal y un masajeador corporal. Con carga completa, funciona durante 90 minutos y gira a tres velocidades seleccionadas. Extienda el mango con solo presionar un botón para limpiar eficazmente las áreas difíciles de alcanzar y rejuvenecer su piel de la cabeza a los pies.

    Características

    • La ducha de mano multifunción con motor de rociado avanzado brinda dos experiencias de rociado: cobertura total con Katalyst® y MicroBubble
    • La cobertura total con la tecnología de inducción de aire Katalyst® brinda una experiencia de rociado empapado, ideal para enjuagar el champú del cabello.
    • El spray MicroBubble infunde pequeñas burbujas en el agua para ayudar a limpiar los poros y dejar la piel con una sensación de frescura.
    • Transición fácil entre pulverizaciones con botones de control en la cara del pulverizador
    • El mango se extiende 2-5/8" (67 mm) con solo presionar un botón para lavar áreas difíciles de alcanzar
    • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm)
    • El dispositivo de limpieza todo en uno cuenta con cuatro accesorios intercambiables: cepillo facial, cepillo corporal, depurador corporal y masajeador corporal.
    • El cepillo facial con cerdas de silicona pequeñas y suaves ayuda a limpiar los poros en profundidad.
    • El cepillo corporal con cerdas de silicona densamente colocadas aborda áreas más grandes del cuerpo.
    • El exfoliante corporal con superficie de piedra natural exfolia delicadamente para eliminar la piel muerta de los pies.
    • El masajeador corporal con cinco nodos de presión apunta a los músculos cansados
    • Tres configuraciones de velocidad le brindan la opción de personalizar su experiencia con cada archivo adjunto
    • El dispositivo recargable proporciona 1-1/2 horas de uso entre cargas
    • La combinación consta de una ducha de mano SpaViva™ K-28681-G y un dispositivo de limpieza SpaViva™ K-28683.
    • El acoplamiento magnético permite separar fácilmente el dispositivo de limpieza de la ducha de mano para usarlo solo
    • Incluye estación de carga

    Tecnología

    • La tecnología de inducción de aire Katalyst® infunde agua con aire, creando gotas más grandes para un rociado más potente.

    Material

    • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Requiere manguera de ducha (se vende por separado)

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28682-Y
    • Familia de productoHandshowers
    • Grupo de productosSpaViva™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.62
    • Ancho (pulgadas)5.12
    • Profundidad (pulgadas)2.76
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers