Publique sus productos
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control

    Traducido por Google,

    El asiento de inodoro con bidé PureWash E930 le brinda la frescura de la limpieza personal en un diseño delgado y de perfil bajo diseñado para adaptarse a la mayoría de los inodoros alargados. Este asiento con calefacción viene con un control remoto portátil fácil de usar que le permite ajustar y configurar todas sus preferencias personales, desde la temperatura y presión del agua hasta la temperatura del asiento y el secado al aire. Una luz nocturna incorporada ilumina el recipiente y la varilla de acero inoxidable autolimpiante utiliza luz ultravioleta para la limpieza automática. Además, puede personalizar y controlar su producto a través de la función de la aplicación Kohler Konnect®.

    Características

    • Agua calentada continuamente para un confort constante
    • Los modos de lavado delantero y trasero proporcionan agua tibia para la limpieza.
    • Temperatura y presión del agua ajustables.
    • Elija spray oscilante o pulsante
    • Elegante control remoto portátil con dos ajustes preestablecidos programables por el usuario
    • La función de autolimpieza utiliza luz ultravioleta para limpiar automáticamente las superficies de la varilla
    • Apertura/cierre de la cubierta con manos libres y activado por movimiento
    • El tazón se rocía automáticamente antes de su uso para un enjuague más efectivo mientras se descarga
    • El rociado Boost ajusta automáticamente el modo de rociado trasero a la presión más alta
    • El modo infantil con lavado suave y delicado proporciona una experiencia segura
    • Asiento calefactable con ajustes de temperatura ajustables
    • Sistema de secado por aire caliente con ajustes de temperatura ajustables
    • Función de desodorización automática para el control de olores.
    • La iluminación LED ilumina el recipiente para que sirva como luz nocturna.
    • Función de ahorro de energía
    • Diseñado ergonómicamente para sentarse cómodamente
    • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan portazos
    • La funcionalidad Quick-Release™ permite retirar el asiento fácilmente del inodoro para una limpieza cómoda
    • Los protectores Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera de su embalaje original.
    • Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados

    Tecnología

    • La aplicación KOHLER Konnect® permite configurar fácilmente las preferencias y ajustes preestablecidos de sus funciones
    • El control por voz permite la activación con manos libres para activar o desactivar las funciones de rociador de bidé, secador de aire caliente y limpieza UV.

    Material

    • Construcción de plástico

    Instalación

    • *La aplicación KOHLER Konnect® se empareja con Amazon Alexa y Google Home
    • Requiere conexión a la línea de suministro de agua del inodoro.
    • Requiere un circuito eléctrico GFCI dedicado (120 V, 15 A, 60 Hz)

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28821
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de productosPureWash®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.57
    • Ancho (pulgadas)15.06
    • Profundidad (pulgadas)20.45
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats