Publique sus productos
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow

    Traducido por Google,

    Al igual que la copa de champán coupé que inspiró su diseño, el lavabo del recipiente Salute hace una declaración: celebra la autenticidad, la elegancia y la función artesanales hechas a mano en el espacio del baño. De tamaño pequeño, este fregadero de vaso de 15" es ideal para espacios pequeños, con una impresión que se extiende mucho más allá de su estatura. Las nervaduras de estilo antiguo adornan el exterior del lavabo, creando reflejos radiales únicos en la encimera que lo rodea, mientras que un borde festoneado agrega un acabado glamoroso Saludos a esta pieza central de baño única y espectacular.

    Características

    • Hermoso lavabo redondo de vidrio translúcido.
    • Exterior acanalado con borde festoneado
    • Hecho a mano en pequeños lotes por expertos vidrieros, con burbujas, texturas y otras marcas, únicas para cada pieza individual.
    • El material de vidrio proporciona una superficie fuerte y duradera que es fácil de limpiar pero visualmente distintiva
    • El tamaño pequeño se adapta a espacios compactos.
    • Permite una instalación flexible de grifos y accesorios
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador

    Instalación

    • Buque

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28824
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosSalute™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.25
    • Ancho (pulgadas)14.96
    • Profundidad (pulgadas)14.96
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks