Publique sus productos
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes

    Traducido por Google,

    El fregadero Tahoe presenta un diseño cuadrado único, un tamaño generoso y una construcción duradera. Fabricado con hierro fundido esmaltado KOHLER, este fregadero resiste rayones, quemaduras y manchas para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Este fregadero de montaje inferior tiene centros de gran tamaño de 8" para grifos centrales de un solo orificio.

    Características

    • Agujeros de grifo de juego central de 8" (203 mm).
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Montaje central de un solo orificio o centros de 8".

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Debajo del montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2890-8U
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosTahoe®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.54
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks